|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ダイエレクトリックおすコネクター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ X 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
Réf. pièce : SS-6-DE-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsIsolez l'instrumentation de surveillance des effets du courant électrique avec les raccords diélectriques Swagelok, qui bloquent les courants cathodiques tout en permettant un parfait écoulement du fluide Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ダイエレクトリックおすコネクター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ X 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
■ 金属製コンポーネントは316ステンレス鋼を機械加工しており、過酷な環境下でも使用することができます/■ 成形したサーモプラスチック絶縁体は、電気抵抗が高く、耐薬品性、耐紫外線性に優れています。また、吸水率が低いため、さまざまな使用条件や気候条件下でも絶縁耐力を保持します/■ エンド・コネクションがSwagelokチューブ継手(ゲージで締め付け度の確認が可能)やNPTねじのため、チューブやパイプに直接接続することができます
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
Spécifications
SS-6-DE-1-4 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ダイエレクトリックおすコネクター、チューブ外径サイズ:3/8 インチ X 1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour tube Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-MDE-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-4-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ダイエレクトリック | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-6-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ダイエレクトリック | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
| SS-8-DE-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ダイエレクトリック | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.