text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete integral de latón, Cv 0,37, 1/4 pulg. NPT macho, Vástago en V

Referencia #: B-1VM4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Cv Máximo 0.37
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 400 (204)
Rango de temperatura y presión máx 204°C @ 26 BAR / 400°F @ 390 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Tipo de vástago En V
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, Modelo en V

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete integral de latón, Cv 0,37, 1/4 pulg. NPT macho, Vástago en V

Referencia #: B-1VM4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Modelo en V
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

B-1VM4 — Válvula de aguja con bonete integral de latón, Cv 0,37, 1/4 pulg. NPT macho, Vástago en V

Atributo Valor
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Cv Máximo 0.37
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 400 (204)
Rango de temperatura y presión máx 204°C @ 26 BAR / 400°F @ 390 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Tipo de vástago En V
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1VF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-1VS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1VS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1VS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
M-1VS8 合金400 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-18VS12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-1VM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-1VM4-S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS12MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS4-PK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS6-PK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-1VS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-20VF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-20VF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
SS-20VM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-20VM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-20VS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-26VF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-26VF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-26VM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-26VM8-F8-A 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-26VS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-26VS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-OVM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Ver producto
SS-OVM2-BKB Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-OVS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.