text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(6 mmサイズ チューブ用)

Referencia #: SS-6M0-C

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
キャップ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(6 mmサイズ チューブ用)

Referencia #: SS-6M0-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

キャップ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Especificaciones

SS-6M0-C — 316ステンレス鋼製キャップ、チューブ外径サイズ(6 mmサイズ チューブ用)

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 6 mm
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - Ver producto
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-400-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-600-C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-810-C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto
SS-8M0-C 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.