text.skipToContent text.skipToNavigation

Resultados de la búsqueda de "{0}"

¿Está buscando listados de productos relacionados con:

Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.

Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

  • 小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

    圧力計の不具合を検出する方法 業界を問わず、圧力計は小さいながらも、システム内では重要な役割を担っています。圧力計でシステム圧力を確認すれば、すべてが問題なく稼働しているかどうか、または差し迫った問題が生じていないかなどを知ることができます。 圧力計が正確に機能していなかった場合、有効なデータが失われ、システム圧力の過不足による影響が生じることから、システム自体の品質が低下するおそれがあります。圧力計の不具合が原因で、システム流体が外部環境に流出し、作業員の負傷、システムの不具合ならびにその対応に必要なダウンタイムと補修費用、システムの生産性の低下や利益の損失などが生じることもあります。 ...

  • 水素の信頼性向上を実現するクリーン・エネルギー向け部品

    その他の詳細を見る: クリーン・エネルギー 認定製品 水素用継手ソリューション(クリーン・エネルギー・システム向け) 水素が クリーン・エネルギー  ・ソリューションとしての潜在能力を最大限に発揮できるか否かはさまざまな要因に左右されますが、特に重要となるのは製造から移送、供給に至るまでの信頼性の高い封止です。その信頼性は、以下に示す2つの大きな課題の克服にかかっています: サイズ: 水素は自然界に存在する最も小さな分子であるがゆえに、インフラの設計時には特有の課題が存在します。水素は接続部のわずかなすき間からでも漏れ出し、安全上の懸念につながりかねません。さらに、水素原...

  • ライフ・サイエンス

    インデックス: 製品 サービス 利点 リソース 世界有数の医療機器や医薬品を支える製品 スウェージロックは、医療機器メーカー、製薬/バイオ製薬会社、バイオテクノロジー企業に対し、衛生的かつ無菌の製造環境において、安全かつ信頼性の高いオペレーションをサポートする流体システム製品およびサービスを提供しています。品質に妥協することなく、取り付け、分解洗浄、再取り付けを容易に行うことが可能で、かつ漏れの無い部品やアセンブリーをお届けします。 スウェージロックの専門スタッフは、人々の健康を支える機器の構築や医薬品の製造において避けられない、以下のようなプレッシャーを克服するた...

  • オイル/ガス/化学(ケミカル)

    インデックス: アップストリーム ミッドストリーム ダウンストリーム オイル/ガス産業のあらゆる部門に 信頼性の高いソリューションをお届けします オイル/ガス産業は世界経済を支える基盤であり、そのオペレーションには地球上で最も過酷な条件への対応が求められます。海洋掘削からLNG輸送、複雑な精製プロセスの管理に至るまでの一連の工程において、精度、信頼性、安全性が欠かせません。スウェージロックは、どのような課題があっても円滑なオペレーションを維持するオイル/ガス用途向けの製品およびサービスを提供しています。 専門スタッフに相談する スウェージロックは、小口径流体システムに関する...

  • アップストリーム・オイル/ガス向けのソリューション

    オイル/ガス/化学(ケミカル)に戻る その他の詳細を見る: FPSO船 海洋掘削装置 海底オペレーション 定評のある専門知識および信頼性の高いグローバル・サポートで、確実なオペレーションを実現 ダウンタイム(停止時間)を最小限に抑えて信頼性を最大限に高めるには、高品質なスウェージロックの流体システム部品およびプレハブ式アセンブリーをご活用ください。原油や天然ガスの探査から掘削、生産に至るまで、アップストリーム・セグメントの厳しい要求を満たします。海洋プラットフォーム、FPSO、海底制御システムの設計や運用に携わるお客さまに対し、スウェージロックは個々のオペレーション...

  • 天然ガス

     クリーン・エネルギーに戻る その他の詳細を見る: 圧縮天然ガス       液化天然ガス 安全かつ信頼性の高い天然ガスおよび充填ソリューション 天然ガスは、世界各地で広く利用されています。非常に身近な 圧縮天然ガス(CNG)  や 液化天然ガス(LNG)  などの代替燃料を採用することで、従来のガソリンやディーゼルを動力源とした自動車に比べて排出ガスを削減することができます。バイオガスやバイオメタンから生成される再生可能天然ガス(RNG)も、クリーンな未来を実現するための代替燃料技術のひとつです。 車両に天然ガスを安全に供給および移送するためのインフラを構築する上で欠...

  • ホース/フレキシブル・チューブ

    ■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

  • チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手

    ■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能

  • グリーン水素の製造および貯蔵をサポートする

    小さな分子がもたらす大きなインパクト:エバーフュエル社が切り拓くグリーン水素の製造 水素は、エネルギーにおける次の大きなフロンティアです。水素資源は豊富で、容易に抽出することができ、燃料として使用してもCO 2 を排出しません。気候変動による影響に直面する世界にとって、水素はクリーンかつ効率的な動力源として大きな期待が寄せられています。 しかし、これまで水素の普及には大きな障壁がありました: 水素は分子が非常に小さいため、圧力で封じ込めるのは容易ではない 水素を製造する際は、主に化石燃料が必要になるため、水素によって得られる利点の多くが失われる 輸送用燃料として水素を圧縮するインフ...

  • グローバル建設プロジェクト向け製品セレクション・ガイド

    インデックス: グローバル流通ネットワーク 製品 各種サービス お問い合わせ 投資プロジェクト向け製品セレクション・ガイド 投資プロジェクトを成し遂げる 大規模なコンストラクション・プロジェクトは、そもそも一筋縄ではいきません。数千人もの人々が関わり、競争は激しく、物流は複雑で、支出の承認は遅くなりがちな中、プロジェクトのスケジュールや予算が超過するおそれが常につきまといます。 品質管理を維持しながら納期やコストの目標をクリアするには、国際的に展開し、幅広い製品および能力、大量注文に迅速に対応する能力、関連業界の専門知識を備えたサプライヤーや協力者が欠...

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.