Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
CADテンプレート/図面
100万点以上のスウェージロックCADテンプレート/図面(多言語対応)をご用意しています。 CADテンプレートは、2Dまたは3D形式でダウンロードすることができます。 図面はPDF形式となります。 製品名または型番で検索してください。 CADテンプレートを検索する
-
レギュレーター流量曲線作成ツール
このたびスウェージロックでは、レギュレーター流量曲線作成ツールを開発いたしました。 本ツールを使用すると、指定したアプリケーションのパラメーターに基づいて、RHPSシリーズ・レギュレーターの流量曲線を作成することができます。 レギュレーター流量曲線作成ツールはこちら レギュレーター流量曲線作成ツールについて 機能: 最大4種類のアプリケーションにおける同一レギュレーターの性能を調べる 同一アプリケーションにおける最大4種類のレギュレーターの性能を比較する レギュレーターとアプリケーションの組み合わせを調べる(同一グラフ上に最大4種類の組み合わせを追加することが可能) 使用...
-
材料セレクション・ガイド
材料の選定は、特に過酷な海洋環境において、流体システム部品の安全性、信頼性、生産性を確保する上で極めて重要な役割を担っています。腐食性物質、極限温度、高圧にさらされる場合は、応力下でも機能する材質が必要です。スウェージロックは、こうした課題に対処する幅広いオプションを提供し、オペレーターのリスク低減および製品寿命の延長を支援します。 フルオロケミカルの特性、スウェージロック製品のシート/シール材質オプション、規制ガイドラインなどの詳細につきましては、 PFASリファレンス・ガイド をご参照ください。 一般的なオフショア・プラットホームには、総延長およそ15,000 メートルにも及ぶチュー...
-
腐食のタイプ
適切な材料を選択することで、腐食を未然に防ぐことが可能です。 > 「材料セレクション・ガイド」(英語版)をダウンロードする 最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索する スウェージロック・アドバイス・サービスの詳細を見る 全面腐食(均一腐食) 最も一般的なタイプの腐食であり、容易に特定・予測することができます。 全面腐食が大惨事につながるケースは皆無ではないものの、非常にまれなため、全面腐食は厄介だがそれほど深刻に捉える必要はないと考えるひとが少なくありません。 全面腐食は、金属表面にほぼ均一に生じます。コンポーネントの肉厚は徐々に減っていくため、最高使用圧力を算出する際は...
-
耐食性のある材料
さまざまなタイプの腐食が存在します。材料ごとに抑制可能な腐食のタイプは異なることを理解しておきましょう。 「材料セレクション・ガイド」(英語版)をダウンロードする 材料科学トレーニングの詳細を見る 最寄りのスウェージロック指定販売会社を検索する スウェージロック・アドバイス・サービスの詳細を見る 316ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼の 耐食性 と延性を高めるには、クロムとニッケルが欠かせません。 炭素鋼に10%以上のクロムを加えるとステンレス鋼になり、目には見えませんが密着性がある高クロムの酸化層が形成されます。 この酸化層は、合金に含まれるクロムが大気中の...
-
参考文献
補足資料 その他の参考資料: リファレンス・ガイド 『チューブ技術資料』(MS-01-107) 『チューブ技術資料-異材質の組み合わせ』(MS-06-117) 製品テスト・レポート(PTR) 異材質チューブと組み合わせた316ステンレス鋼製 Swagelok ® チューブ継手の塩化物応力腐食割れ(CSCC)試験 PTR-4183: Chloride Stress Corrosion Cracking Test (英語版) ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手に取り付けた、スーパー・オーステナイト系254 SMO ® (6-moly)ステンレス鋼チューブの各種試験 PT...
-
PFAS
インデックス: PFASに関する事実 スウェージロック製品 フルオロケミカル規制 適切な製品を選定し、規制に準拠することは、さまざまな業界において安全性、性能、法令順守を維持する上で極めて重要です。スウェージロックは、指定販売会社で形成するグローバル・ネットワークを通じて、豊富な専門知識を駆使してお客さまをアシストし、スウェージロック製品におけるPFASの使用状況に関するあらゆる質問にお答えします。製品選定に関するサポートやPFAS関連文書に関する要件につきましては、最寄りのスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。今回は、フルオロケミカルとは何か、スウェージロック製...
-
ソフトウェア
スウェージロック・ソフトウェアのダウンロード 製品やツールをサポートするソフトウェアのダウンロードに関する情報です。 MPC(モジュラー・プラットフォーム・コンポーネント)コンフィギュレーター: 分析計装やサンプリング調節システムの設計を担当されていますか? MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、コンポーネント・リストや略図を生成できるなど、インタラクティブな機能があります。 重要: ソフトウェアの使用および保証につきましては、 Swagelok内蔵システム・エンド・ユーザー・ライセン...
-
MPCコンフィギュレーター
Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)コンフィギュレーター MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、エンジニアが実際の購入プロセス前に使用できるインタラクティブな機能があります。 MPCコンフィギュレーターに関する「よくあるご質問」(英語のみ)につきましては、こちら をクリックしてください。 Swagelok MPCコンフィギュレーター ダウンロード/インストール方法: 以下のリンクをクリックして、ダウンロードしたいMPCコンフィギュレーターのバージョンを選...
-
「Ask Swagelok」動画
Ask Swagelok :流体システムに関する知見やトレンドの動画ライブラリー 「 Ask Swagelok 」で流体システムに関する質問にお答えします。 産業用流体の取り扱いに関してわからないことがあっても、その答えを見つけるのは必ずしも容易ではありません。「Ask Swagelok」では、スウェージロックの科学者やエンジニアなどの専門スタッフへのインタビューを収録したショート動画を通じて、技術的なヒントを提供しています。 材料科学、製品設計、システムのオペレーションに関してもっと詳しく知りたいと思っていませんか?オイル/ガス、化学、クリーン・エネルギー、半導体の各業界の市場動向が、...