-
チューブ・フェーシング・ツール(端面処理機) TF16/TF24/TF40/TF72シリーズ
■ 使用可能なチューブ外径サイズ:1/8 インチから4 1/2 インチまで、3 mmから114.3 mmまで/■ 使用可能なチューブ肉厚:3 mmまで/■ 軽量で持ち運びに便利、操作が簡単/■ コード付きまたはコードレス
-
温度測定機器 バイメタル式温度計 感温部保護管
■ 精度:フル・スケールの61%(ASME B40.200準拠)/■ 目盛板:測定値の読み取りが容易/■ 制動内部機構:優れた耐振性/■ 材質:ステンレス鋼
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間