text.skipToContent text.skipToNavigation

"{0}"の検索結果

に関連する製品リストをお探しですか?

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
フィルター条件:
Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

⚠ Advertencia: No mezcle ni intercambie productos, componentes o conexiones finales de los racores Swagelok con los de otros fabricantes si no están regulados por normativas de diseño industrial.

  • 大流量用超高純度用ダイヤフラム・バルブ、ALD20シリーズ

    Swagelok超高純度用バルブ ALD20シリーズは、低蒸発圧プリカーサー・ガスを必要とする原子層蒸着プロセスに適した大流量用バルブです。 Swagelok ® 超高純度用バルブ(大流量用) ALD20シリーズは、ALDバルブに求められている信頼性および性能を維持しつつ、かつては対応が難しかった温度の安定性および流量も達成しています。このため、メーカーは大幅な工程変更を行うことなく、最先端技術の開発に欠かせない均一な蒸着を実現するため、さまざまな工程と低い蒸気圧の組み合わせを試すことができます。 Swagelok ALD20シリーズ・バルブの特徴: 1.2の流量係数(C v 値)を実...

  • スペアー・パーツ/アクセサリー — ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ

    ボール・バルブ、1/4回転式バルブ、プラグ・バルブに適した交換用部品/アクセサリーを使用すると、バルブを長期にわたって確実に動作させることができます。 以下のボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています: 取り付け用ブラケット・キット ハンドル・キット エアー・アクチュエーター 交換用ボール シール・キット 交換用プラグ・キット シート ソレノイド・バルブ ステム・キット バルブ・ロック・デバイス ロッキング・ブラケット・キット リミット・スイッチ・キット ボール・バルブ、1/4回転式バルブ、プラグ・バルブに適した交換用部品/アクセサリーを使用する...

  • ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — 圧力逃がし弁

    計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~8 mm) –53~454°C 316ステンレス鋼、炭素鋼、合金400、合金C-276 41.9~68.9 MPa 計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。

  • 圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ — 圧力逃がし弁

    高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1/2 インチ(6~12 mm) -40°C to 148°C 316ステンレス鋼 1.55~41.3 MPa 高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。

  • スペアー・パーツ/アクセサリー — 圧力逃がし弁

    圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。 以下の圧力逃がし弁用スペア・パーツ/アクセサリーを取り揃えています: 取り付け用ブラケット・キット ハンドル・キット エアー・アクチュエーター 交換用ボール シール・キット 交換用プラグ・キット シート ソレノイド・バルブ ステム・キット バルブ・ロック・デバイス ロッキング・ブラケット・キット リミット・スイッチ・キット 圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング...

  • フル・フロー型クイック・コネクツ — クイック・コネクツ

    フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/4~1 インチ(6 mm) –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~41.3 MPa フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。

  • 計装用クイック・コネクツ — クイック・コネクツ

    計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1/2 インチ(6~12 mm) –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~20.6 MPa 計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。

  • ミニチュア・クイック・コネクツ — クイック・コネクツ

    ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/16~1/8 インチ –45~260°C 316ステンレス鋼、真ちゅう 1.03~27.5 MPa ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。

  • PTFE製シール式クイック・コネクツ — クイック・コネクツ

    PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: サイズ:1/8~1 インチ(6~12 mm) –17~176°C 316ステンレス鋼、合金400 0.34~31.0 MPa PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。

  • スペアー・パーツ/アクセサリー — クイック・コネクツ

    ステンレス鋼製クイック・コネクツの交換用部品/アクセサリー(ステム・プロテクター、ボディ・プロテクター、圧力保持用ボディ・プロテクターなど)を幅広く取り揃えています。 以下の仕様のバルブを取り揃えています: 316ステンレス鋼、真ちゅう ステンレス鋼製クイック・コネクツの交換用部品/アクセサリー(ステム・プロテクター、ボディ・プロテクター、圧力保持用ボディ・プロテクターなど)を幅広く取り揃えています。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。