Racores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Acoplamientos — エルボー
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-E-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-16-E 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ SS-2-E 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-2-ME 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-E 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4-ME 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-E 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-6-E-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-6-ME 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-E 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-8-ME 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ B-4-E 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ B-4-ME 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-12-E 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-12-ME 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-8-E-10K 316ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ -
Accesorios Roscados — Acoplamientos — ストレート型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-6-HCG-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-4-HCG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4-HCG-10K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 厚肉NPTめねじ 1/4 インチ 厚肉NPTめねじ SS-4-HCG-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-6-HCG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-8-HCG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-8-HCG-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTめねじ 1/2 インチ 厚肉NPTめねじ SS-8-HCG-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-12-HCG 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-HCG 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ SS-2-HCG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ -
Accesorios Roscados — Acoplamientos — ティー型
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-T-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-6-MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-T 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-6-T-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-8-T-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-8-MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ B-4-T 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ B-8-T 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-12-T 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-T 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ SS-2-MT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-2-T 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-4-T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ -
Accesorios Roscados — Acoplamientos — クロス
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-4-CS 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-12-CS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-CS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ SS-2-CS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-4-CS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-6-CS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-8-CS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas