text.skipToContent text.skipToNavigation
Manguera Metálica de Alta Presión, Serie FX

Manguera Metálica de Alta Presión (Serie FX) Swagelok®

La manguera de alta presión totalmente metálica y flexible serie FX ofrece resistencia a la corrosión en entornos agresivos a alta temperatura, vacío y alta presión.

Consúltenos Sobre la Selección de Manguera

Шланг серии FX — шланг высокого давления с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и двухслойной оплеткой из нержавеющей стали 321, которая обеспечивает устойчивую работу шланга под давлением. Гофрированная центральная трубка в шланге с металлической оплеткой обеспечивает гибкость и предупреждает скручивание. Он широко применяется в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления, а также там, где рекомендуется избегать проницаемости.

Посмотреть данное видео, чтобы узнать больше о проницаемости

Размеры от 1/4 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 6000 psig (413 бар ман) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам высокого давления серии FX с оплеткой удовлетворять требования разнообразных систем. Предлагаются стандартные и заказные узлы, варианты исполнения включают оболочки и этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.

Прочитать о вариантах армирования шланга, и как сделать правильный выбор для вашей области применения

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: кольцевая гофрированная, из нерж. стали 316L
Армирование: двухслойная оплетка из нерж. стали 321
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга Номинальные размеры шланга 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма
Рабочее давление От вакуума до 6000 psig (413 бар ман) для 1/4 дюйма
От вакуума до 5000 psig (344 бар ман) для 3/8 дюйма
От вакуума до 4500 psig (310 бар ман) для 1/2 дюйма
От вакуума до 3600 psig (248 бар ман) для 3/4 дюйма
От вакуума до 3000 psig (206 бар ман) для 1 дюйма
От вакуума до 2600 psig (179 бар ман) для 1 1/4 дюйма
От вакуума до 2200 psig (151 бар ман) для 1 1/2 дюйма
От вакуума до 1675 psig (115 бар ман) для 2 дюймов.
Диапазон температур От –200 до 537°C (от –325 до 1000°F)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE37° (JIC), соединения под приварку встык

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.