El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
バルクヘッド・ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Good practices for operation of Swagelok quick-connects.
仕様
属性 | 値 |
---|---|
空気混入量 | 1 cm3 |
ボディ材質 | 316 Stainless Steel |
洗浄プロセス | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
コネクション1 サイズ | 10 mm |
コネクション1 タイプ | Swagelok® Tube Fitting |
最大Cv | 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem |
潤滑剤 | Dow Corning 111 |
Oリング材質 | Fluorocarbon FKM |
最高使用圧力(最高温度での接続時) | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
最高使用圧力(室温での接続時) | 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C |
最高使用圧力(室温での切り離し時) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
シリーズ | QC6 |
スピリッジ(流体流出量) | 1 cm3 |
試験 | 1 cm3 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-B1-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
B-QC6-B1-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-400K4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-400K5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-400KZ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-400-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-6M0K1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-QC4-B1-6M0K3 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-QC6-B1-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-B1-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
SS-QC8-B1-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.