다이어프램 밸브 — 멀티-밸브 매니폴드
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- –10°F(–23°C)~150°F(65°C)
- 316L VIM-VAR 스테인리스강
- 250 psig(17.2 bar)~3045 psig(210 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
ダイヤフラム・バルブ — マルチ・バルブ・マニホールド — ダイヤフラム・バルブ
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LVV-P1V222P-AA 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 6LVV-P2V222P-AA 316L VIM/VARステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas