Outils de sertissage Swagelok®
Nos outils de sertissage sont conçus pour simplifier l’installation des raccords pour tubes Swagelok. Ces outils présertissent les bagues sur les tubes, ce qui facilite l’installation dans des espaces exigus et accélère le processus lorsque le nombre de raccords Swagelok à monter est important.
Demander un complément d’informationLes outils de sertissage Swagelok vous aident à raccorder des tubes avec efficacité pour un résultat d’une grande fiabilité dans des applications exigeantes. Swagelok propose plusieurs outils de sertissage différents qui simplifient l’installation des raccords pour tubes.
Swaging Tools Categories
High-Volume Swaging Units, HVSU Series
Learn more about Swagelok® High-Volume Swaging Units (HVSU), which are designed to easily preswage a Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing.
Manual Pre-Swaging Tools
Manual pre-swaging tools are available in a range of sizes to help with tube fitting installations in close quarters.
Multi-Head Swaging Units, MHSU Series
Swagelok® hydraulic swaging units reduce assembly and installation time and operator error by preswaging ferrules onto tubing prior to assembly.
Catalogues des outils de sertissage
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Utilisation de l’unité de sertissage multitêtes Swagelok®
Apprenez à utiliser un outil de sertissage hydraulique à têtes multiples (MHSU) Swagelok pour présertir un jeu de bagues sur des tailles de tube spécifiques.
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines
Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。