text.skipToContent text.skipToNavigation

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores macho — Rectos

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Conectores macho — Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-HVCR-1A6 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder en automatique 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit 3/8 po Tube à souder bout à bout 製品を見る
SS-12-VCR-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-16-VCR-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-2-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-00032 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique 製品を見る
SS-4-VCR-1-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage conique ISO mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-VCR-1-OR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 7/16-20 po Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique 製品を見る
SS-4-VCR-6-200 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-6M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-VCR-6-8M0 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-VCR-1-01081 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 9/16-18 po Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique 製品を見る
SS-8-VCR-1-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-VCR-1-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-8-VCR-6-400 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-VCR-6-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8-VCR-6-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。