text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindefittings — Adapter — Winkel

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Gewindefittings — Adapter — Winkel
Ermöglicht enge Richtungsänderungen auf engstem Raum bei zuverlässiger Abdichtung – ideal für kompakte und kritische Fluidsystemanwendungen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-12-SE 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
B-4-SE 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
B-6-SE 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
B-8-SE 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-12-SE 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-16-SE 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-2-SE 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-SE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-SE-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Produkt anzeigen
SS-6-SE 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8-SE 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.