카탈로그
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Tes
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
溶接継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
| 316L-12MTB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 12 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 316L-12TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 316L-4-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
| 316L-4TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 316L-4TB7-3P | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 316L-6MTB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 316L-6TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 316L-8-ATW-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-3 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-3-8-4 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
| 316L-8TB7-3P | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.