Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL — Manguera Metálica Serie FL
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FL — Manguera Metálica Serie FL
Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.
ホース/フレキシブル・チューブ
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FL4TA4TA4-12 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
| SS-FL4TA4TA4-24 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
| SS-FL4TA4TA4-36 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
| SS-FL4TA4TA4-48 | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
| SS-FL8TA8TA8-12 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
| SS-FL8TA8TA8-24 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
| SS-FL8TA8TA8-36 | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.