text.skipToContent text.skipToNavigation

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈 — 2-Way 직선형

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈 — 2-Way 직선형
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-62TF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-63TF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Ver producto
B-63TS10 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-63TS8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-65TF12 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-65TF16 真ちゅう 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
S-65TF16 炭素鋼チューブ 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-62EF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-62PS4-5228 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-62TF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
SS-62TF4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-62TF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-62TS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS4-JK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS4-JLK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS6-JK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-62TSC8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting Ver producto
SS-62TVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung Ver producto
SS-62TW6T35-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrverlängerung 3/8 Zoll Rohrverlängerung Ver producto
SS-63ES8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63PF8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-63PS8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-63TF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-63TF8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-63TF8-JK Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-63TF8-JL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-63TF8-LLK Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-63TF8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-63TS10 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS12-JK Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS12-JL Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS16MM Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS18MM Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8-E Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8-JK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8-JL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8-JLK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8-LLK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8-SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TS8-T Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-63TSW12T Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-63TSW8P Edelstahl 316 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende Ver producto
SS-63TSW8T Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-63TVCR8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe Ver producto
SS-65TF12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-65TF12-JL Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-65TF12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-65TF16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-65TF16-JL Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-65TF16RT Edelstahl 316 1 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-65TS16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TS16-SC11 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TS25MM 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-65TSC16 316 스테인리스강 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 Ver producto
SS-65TSW12P 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 소켓 용접 3/4인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-65TSW16P 316 스테인리스강 1인치 파이프 소켓 용접 1인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-65TSW16T 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 Ver producto
SS-67TF20 316 스테인리스강 1 1/4인치 암나사 NPT 1 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-67TF24 316 스테인리스강 1 1/2인치 암나사 NPT 1 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-67TS24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-67TSW24P 316 스테인리스강 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 Ver producto
SS-68TF32 316 스테인리스강 2인치 암나사 NPT 2인치 암나사 NPT Ver producto
SS-68TSW32P 316 스테인리스강 2인치 파이프 소켓 용접 2인치 파이프 소켓 용접 Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.