text.skipToContent text.skipToNavigation

Needle and Metering Valves — High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series — Straight Pattern

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Needle and Metering Valves — High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series — Straight Pattern
冷間加工された316ステンレス鋼製ボディおよび高圧用エンド・コネクションにより、使用圧力は3102 barまで対応します。

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-410-FP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-445-FP 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 平行めねじ 9/16-18 インチ 平行めねじ Produkt anzeigen
SS-645-FP 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ 平行めねじ 3/4-16 インチ 平行めねじ Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.