Датчики расхода Swagelok® (серия FV4)
Точные замеры расхода газа помогут обеспечить датчики расхода Swagelok® серии FV4.
Обратиться за дополнительной информациейИспользуйте датчики расхода Swagelok® серии FV4 для точного контроля изменений в газовой системе. Такие датчики оснащены поплавковым механизмом с защелкой и калиброванной диафрагмой, перемещаемая вертикально в направляющей поплавка, что обеспечивает точное срабатывание и определения расхода газа при его изменении. Встроенный в поплавок магнит чередует электрическую связь между выводами расположенного рядом герконового переключателя, тем самым определяя колебания потока.
Датчики, целиком изготовленные из сварной нержавеющей стали 316L, отличаются прочностью и надежностью удержания рабочей среды. Кроме того, сменный блок переключателей, расположенный вне проточной части, облегчает обслуживание механизма. Датчики расхода серии FV4 выдерживают рабочее давление до 5000 psig (344 бар ман).
Технические характеристики датчиков расхода
Материал | Нержавеющая сталь 316L |
Температура | От –40 до 175°F (от –40 до 79°C) |
Рабочее давление | До 5000 psig (344 ман) |
Есть вопросы по управлению потоками на вашем предприятии?
Каталоги датчиков расхода
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)

Сервисы по выявлению утечек сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения общей производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас

Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы
Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.