Dichtmittel — Gewindedichtmittel
Erhältliche Dichtmittel mit den folgenden Spezifikationen:
- SWAK™ PTFE-Gewindedichtband, PTFE-frei
- –65°F (–54°C) bis 450°F (232°C)
- Für Rohrleitungen oder Verschraubungen mit Betriebsdrücken von bis zu 10.000 psig (689 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK™ 혐기성 나사 밀폐제
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - -
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-STR-4 1/4 x 576인치(6.4 x 1463cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288인치(12.7 x 732cm) 최대 온도 450°F(232°C) - - - -
Dichtmittel — Gewindedichtmittel — PTFE-없는 파이프 나사 밀폐제
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TFS-50 50cm³ –65 ~ 300°F(–53 ~ 148°C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間