![Prozesskopplungsventile (DBB)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/process-interface-valves-1400x411.jpg)
Swagelok® Prozesskopplungsventile (DBB)
Die Prozesskopplungsventile von Swagelok ermöglichen einen reibungslosen Übergang von den Rohrleitungen zu den Instrumentierungssystemen mit einer einzigen Konfiguration. Damit wird die Anzahl möglicher Leckagestellen, das Installationsgewicht und der Platzbedarf reduziert.
Weitere Informationen anfordernDie Prozesskopplungsventile (Doppelabsperr- und Entlüftungsventile) von Swagelok werden häufig in der Öl- und Gasindustrie, in der Chemiebranche, in Raffinerien und in der Stromerzeugung eingesetzt. Sie befinden sich an Rohrmontagepunkten, Belüftungen oder Entleerungen, an chemischen Injektions- oder Probenahmestellen sowie direkt an den Instrumenten. Sie ermöglichen eine enge Verbindung der Instrumente, bieten eine Doppelabsperr- und Entlüftungsfunktion oder kommen in besonders anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz.
Das Installationsgewicht der Prozessventile von Swagelok ist um bis zu 75 % geringer als bei Baugruppen mit mehreren Ventilen und Verschraubungen. Zudem haben die Ventile einen geringeren Platzbedarf und weisen weniger potenzielle Leckagestellen auf. Sie ermöglichen außerdem kürzere Montagezeiten, geringere Vibrationsbelastungen und reduzierte flüchtige Emissionen (Niedrigemissionszertifizierung nach API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2 verfügbar). Sie sind aus Werkstoffen gefertigt, die gemäß NACE MR0175/ISO 15156 für den Sauergaseinsatz gelistet sind. Darüber hinaus sind auch integrierte Swagelok-Rohrverschraubungsanschlussoptionen verfügbar.
Die Swagelok-Familie der Prozesskupplungsventile umfasst:
- Einteilige Ventile mit geschmiedetem Körper (Serien VB04 und VS04)
- Dreiteilige Ventile mit geschraubtem Körper (Serie VB03)
- Prozess-Monoflansche (Serie MS)
- Nadelventile (Serie VN01)
Doppelabsperr- und Entlüftungsventile werden für kritische Anwendungen benötigt, z. B. in der Öl-, Gas- und in der chemischen Raffinerieindustrie. Zusätzlich zu Doppelabsperr- und Entlüftungsbaugruppen gibt es auch Varianten mit Einzelabsperrung und Entlüftung sowie Kombinationen. Zudem gibt es auch Moduloptionen für Absperr- und Entlüftungsventile.
Spezifikationen
Betriebsdrücke | Klasse 150 bis Klasse 2500, bis zu den unten aufgeführten Betriebstemperaturen gemäß ASME B16.5. Spezifische Druckbereiche finden Sie im Produktkatalog. |
Betriebstemperaturen | –50 bis 204 °C (–58 bis 400 °F) für Edelstahl und Duplex-Ventilbaugruppen. Im Produktkatalog finden Sie detaillierte Informationen zu Temperaturen. |
Verfügbare Größen | 25, 38 und 50 mm (1, 1 1/2 und 2 Zoll) Bohrungen — Serie VS03 9,5 mm (3/8 Zoll) Bohrungen — Serie VS04 14 und 20 mm (1/2 und 3/4 Zoll) Bohrungen — Serie VB04 |
Kataloge zu Prozesskopplungsventilen
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel materials; pressure ratings in accordance with ASME B16.5; flanged connections compatible with ASME B16.5; ball valve bore sizes from 3/8 to 2 in. (9.5 to 50.8 mm)
![Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Das richtige Ventil macht den Unterschied
Mit unserem (Cv)-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
![Absperrventile in industriellen Fluidsystemen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Wie Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Wartung isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.
![Ventilauswahl für Fluidsysteme](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem finden.
![Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
Prozessmessungen — Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.
![Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/analytical-instrumentation-260x154.jpg)
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.