![減圧レギュレーター、ドーム・ロード式](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pressure-reducing-regulators-dome-loaded-1400x411.jpg)
ドーム・ロード式減圧レギュレーターは、二次側圧力とドーム圧力のバランスをとることでドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑えるため、動的圧力制御により流量の需要が変化しても一貫した下流側の圧力を維持します。また、ドーム圧力と二次側圧力のバランスをとることで、安全な圧力制御を維持します。
製品ラインアップ:
エアー・ロード式減圧レギュレーター(RAシリーズ)
仕様
- ドームと二次側の圧力比の選択が可能(1:15、1:40、1:70)
オプション
- NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
- 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
- 圧力計接続部:4パターンから選択可能
差圧ドーム・ロード式減圧レギュレーター(RD(H)6DPシリーズ)
仕様
- ドームと二次側の圧力比は1:1
オプション
- NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
- 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
- 圧力計接続部:4パターンから選択可能
小型/汎用型ドーム・ロード式減圧レギュレーター(RD2シリーズ)
オプション
- NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
- 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
- フィルターなし(液体用途向け)
- パネル取り付けキット(このキットを使用すると、レギュレーターを分解する必要はありません)
汎用型ドーム・ロード式減圧レギュレーター(RD(H)6/RD(H)8シリーズ)
仕様
- ドームと二次側の圧力比は1:1
- 二次側の圧力計接続部:NPTめねじ(1/4 インチ・サイズ)
オプション
- NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
- 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
- パイロット・レギュレーター
- 圧力計接続部:4パターンから選択可能
- 誤操作防止機能
パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター(RD(H)10/RD(H)15シリーズ)
仕様
- ドームと二次側の圧力比は1:1
- 性能を高めるためのパイロット・レギュレーター付き
オプション
- 性能を高めるための外部フィードバック(EF)
- パイロット・レギュレーターへのEFの最高使用圧力:2.00 MPa
- メインのレギュレーターへのEFの最高使用圧力:標準の二次側の使用圧力範囲により制限されます
- NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
- 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
- 圧力計接続部
高純度/大流量用ガス・レギュレーター(HFシリーズ)
仕様
- 接ガス部の表面粗さ:平均値で0.13 μmの機械加工および電解研磨仕上げ
- ボディ材質:316L VIM-VARステンレス鋼
- 最大流量:300 std L/min
オプション
- エンド・コネクションや取り付け方法が選択可能:VCR®スプリット・ナット(サイズ:1/4 インチ)、突き合わせ溶接(サイズ:1/4 インチ、3/8 インチ)
パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター(RD(H)20/RD(H)25シリーズ)
仕様
- ドームと二次側の圧力比は1:1
オプション
- 性能を高めるための外部フィードバック(EF)
- パイロット・レギュレーターへのEFの最高使用圧力:2.00 MPa
- メインのレギュレーターへのEFの最高使用圧力:標準の二次側の使用圧力範囲により制限されます
- NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
- 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
パイロット・レギュレーター付き、ドーム・ロード式減圧レギュレーター(RD(H)30/RD(H)40シリーズ)
仕様
- ドームと二次側の圧力比は1:1
オプション
- 性能を高めるための外部フィードバック(EF)
- パイロット・レギュレーターへのEFの最高使用圧力:2.00 MPa
- メインのレギュレーターへのEFの最高使用圧力:標準の二次側の使用圧力範囲により制限されます
- NACE MR0175/ISO 15156準拠モデル
- 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
パイロット・レギュレーター付き、高感度ドーム・ロード式減圧レギュレーター(LPRD20/LPRD25/LPRD30/LPRD40シリーズ)
オプション
- 特別なクリーニング(ASTM G93 Level C準拠)
ドーム・ロード式減圧レギュレーターのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
감압용 모델; 역압용 모델; 스프링 작동식, 돔 작동식 및 공기 작동식; 1/4 ~ 4인치 연결구; 최대 사용 압력 10 150 psig (700 bar); 온도 –20 ~ 80 ºC (–4 ~ 176 ºF)
![スウェージロックのレギュレーター流量曲線作成ツール](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件におけるレギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。
適切なレギュレーターを探すスウェージロックのリソース
![レギュレーターの供給圧力影響(SPE)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
![Swagelokレギュレーター、RHPSシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
![ドループを示す流量曲線グラフ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。
![レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。