![Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac série LD Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/bulk-gas-diaphragm-valves-ld-series-1400x411.jpg)
Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac (série LD) Swagelok®
Les vannes à membrane pour distribution gaz en vrac de la série LD offrent une combinaison de résistance, de flexibilité et de nombre de cycles élevé pour prendre en charge une large gamme d’applications d’arrêt ultra-haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolation.
Demander un complément d’informationLes vannes à membrane de la série LD ont trois membranes soudées à la tige pour éviter les fuites. L’absence de ressorts ou de filets dans les zones en contact avec le fluide permet un fonctionnement plus propre, et la conception de l’embout de tige unique assure une obturation étanche. Des coefficients de débit jusqu’à 13 et une variété de matériaux et de configurations de corps sont disponibles pour répondre à une gamme de spécifications de conception.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 20,6 bar (300 psig) |
Température | –28 °C à 148 °C (–20 °F à 300 °F) |
Coefficient de débit | Jusqu’à 13 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable moulé CF3M, acier inoxydable 316L forgé ou en barres |
Matériau de la membrane | Acier inoxydable 316L |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Raccord pour tube Swagelok®, raccord mâle® à étanchéité de surface VCR, filetage NPT femelle, filetage ISO femelle, extension de tube |
Diamètre | 12 mm à 25 mm ; 1/4 po à 1 po |
Catalogues des vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac série LD
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
LD 시리즈 최대 사용 압력 300 psig (20.6 bar) 일반 차단 기능, 벌크 가스 분배 및 차단 서비스 주조, 단조 및 바 스톡 스텐레스강 몸체 재질 1/4 ~ 1 in. 및 12 ~ 25 mm 연결구
![Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
Une vanne adaptée peut faire toute la différence
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Sélection des vannes pour systèmes fluides](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
![Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/isolate-block-valves-260x154.jpg)
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
![Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs.
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.
![Carl White, qui a passé près de 40 ans à travailler à divers niveaux de la chaîne d'approvisionnement du secteur des semi-conducteurs, apporte son point de vue de spécialiste sur l’évolution passée, actuelle et à venir de ce secteur.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Q&R : Le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs
Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.