![圧力計](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pressure-gauges-1400x411.jpg)
Swagelok圧力計を使用すると、一般産業用途、超高純度用途、サニタリー用途において正確な圧力測定を行うことができます。用途に合わせて、さまざまな圧力範囲、目盛板の外径サイズ、接続部、取り付け形状、オプションを選ぶことができます。Swagelok圧力計は、工場にて校正および圧力テストを全品に行っており、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
Swagelok圧力計のラインアップ:
- 一般産業用/工業プロセス用圧力計 PGIシリーズ(液体充填なしまたは液体充填タイプが選択可能)
- パネル取り付け型圧力計 PBGシリーズ
- 超高純度用/クリーン・ドライ・エアー用圧力計 PGUシリーズ/PGCシリーズ
- 汎用圧力計(ECE R110認証) PGNシリーズ
카테고리
![압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈 압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-gauges-general-purpose-gauge-with-400x400.jpg?impolicy=product)
압력 게이지, ECE R110 승인을 받은 일반 목적용 게이지, PGN 시리즈
스웨즈락은 압축천연가스 운송수단 애플리케이션에서 사용되는 ECE R110 인증 압력 게이지를 제공합니다.![압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용 압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-gauges-ultrahigh-purity-clean-dry-air-400x400.jpg?impolicy=product)
압력 게이지, UHP 및 클린 드라이 에어용
스웨즈락은 양압과 진공을 모니터링하기 위하여 보돈(Bourden) 튜브 디자인을 이용하는 UHP 및 클린 에어용 압력 게이지를 제공합니다.![프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈 프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/pressure-gauges-and-pressure-gauges-400x400.jpg?impolicy=product)
프로세스 압력 게이지 및 판넬 설치용 압력 게이지, PGI 및 PBG 시리즈
스웨즈락은 일반 목적용 게이지 요구에 맞는 산업용 및 프로세스용 압력 게이지 몇 가지 모델을 제공합니다.圧力計のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
특징: 50mm(1 1/2 and 2in.) 다이얼 크기; ASME B40.100; 316L VAR 말단 연결구(PGU 시리즈)에 따른 정확성; 중앙 후면 및 하단 장착 형태
Features: Monitor vacuum and positive system pressures up to 15 000 psi, 1000 bar, or 100 000 kPa; 2 1/2 in. (63 mm) dial size; Fits industry-standard 2 9/16 in. (65.0 mm) panel hole cutout
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
PGI 시리즈 40, 50, 63, 100, 115 및 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 및 6 in.) 다이얼 크기; ASME, EN 및 JIS 에 따른 정확도; Swagelok® 튜브 어답터를 비롯한 다양한 연결구 제공; 중앙 후면, 하단 후면 및 하단 장착 구성; 스텐레스강 및 강화 플라스틱 구조; 액체 충전 및 비충전 형태로 제공
![Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/gauge-failure-1400x610.jpg)
小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するにはスウェージロックのリソース
![Swagelokチューブ継手を取り付けます](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/common-causes-costs-fluid-system-leaks-260x154.jpg)
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。
![スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/mechanical-seal-support-video-260x154.jpg)
スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。
![カスタム・アセンブリーの小口径流体システムを点検するエンジニア](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/associate-shop-floor-260x154.jpg)
人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。
![工場でプロセス測定について議論する作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/two-engineers-260x154.jpg)
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。