![체크 밸브](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/backflow-prev-excess-flow-valves-1400x411.jpg)
스웨즈락® 초고순도 폴리머 체크 밸브(CHP 시리즈)
스웨즈락 CHP 시리즈 UHP 불소수지 체크 밸브는 낮은 크래킹 압력과 리씰 압력을 제공하며, 유체 접촉 부품은 초고순도 시스템 부품에 관한 SEMI 표준 F57-0301을 따릅니다.
추가 정보 요청당사 CHP 시리즈 UHP 불소수지 O링 없는 포펫 체크 밸브는 압력강하는 줄이면서 유량은 최대화하며 유체 정체 부위는 제거하고 열순환 과정 동안 뛰어난 밀폐 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
- O링이 없는 포펫으로 청정한 작동이 가능하며 윤곽이 있는 형태는 난류를 줄이고 압력강하를 최소화합니다.
- 홈끼움(Tongue-and Groove) 구조의 몸체 밀폐는 열순환 및 고압 애플리케이션에서 탁월한 밀폐 성능을 제공합니다.
- 오염 방지 PFA 재질로 제작된 스프링이 있어 어떤 방향으로도 밸브를 설치할 수 있습니다. 멈춤구조(Positive Stop)는 스프링 코일 주위로 유체가 흘러 유체의 갇힘을 줄이면서 스프링이 밀착높이(Solid Height)까지 압축되는 것을 방지합니다.
- 중형 몸체 크기에서 리테이너는 유량을 극대화하고 압력강하를 줄이도록 설계되었습니다. 소형 몸체 크기에서 리테이너’의 열린 케이지(Open-Cage) 설계는 포펫이 확실히 정렬되게 하며 흐름이 없는 영역을 제거합니다.
이 밸브는 어느 방향으로든 설치할 수 있으며 가는 나사 확관 및 Nippon Pillar® Super 300 연결구와 함께 사용할 수 있습니다.
사양
사용 압력 | 최대 80psig(5.5bar) |
유체 온도 | 50~185°F(10~85°C) |
몸체 재질 | |
소형 몸체 | 차세대 PTFE |
중형 몸체 | PFA |
크래킹 압력 | |
소형 몸체 | 1.5psig(0.11bar) 미만 |
중형 몸체 | 0.9psig(0.07bar) 미만 |
리씰 압력 | 최대 0.5psig(0.04bar) |
유량 계수 | 최대 4.1 |
연결구 | |
종류 | 가는 나사 확관, Nippon Pillar® Super 300 |
크기 | 소형 몸체: 1/4인치 및 3/8인치; 6mm 및 10mm 중형 몸체: 1/2인치 및 3/4인치 |
CHP 시리즈 초고순도 폴리머 체크 밸브 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
![스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/cv-calculator-1400x610.jpg)
귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스
![유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-selection-260x154.jpg)
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
![화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/fugitive-emissions-260x154.jpg)
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기
화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.
![瀋陽ブロワー・ワークス](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/improve-fluid-system-performance-260x154.jpg)
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
![バルブやホースのタグ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/valve-hose-tag-260x154.jpg)
バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策
今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。