필터
이 사양에 사용 가능한 필터:
- 1/8~1/2인치(3~12 mm)
- –40°F(–40°C)~900°F(482°C)
- 316 또는 316L VAR 스테인리스강
- 3000 psig(206 bar)
- 최대 유량 30~600 std L/min(1~21 std ft3/min)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
There are currently no available products.