Системы отбора лабораторных проб Swagelok®
Изготовление систем отбора лабораторных проб Swagelok по условиям заказчика обеспечивает безопасный и эффективный отбор проб в соответствии с конкретными потребностями вашего предприятия. Мы предлагаем пробоотборные панели различной конфигурации и с дополнительными функциями.
Назначить встречу сегодняКонфигурируемые и надежные стенды для отбора лабораторных проб
Swagelok предлагает полностью конфигурируемые решения, в том числе с дополнительными функциями, предназначенные для безопасного отбора репрезентативных лабораторных проб жидкостей или газов на технологических линиях, собранные и обеспеченные необходимой поддержкой в вашем регионе. Независимо от того, хотите ли вы выполнять отбор проб в пробоотборные цилиндры под давлением или просто собирать технологическую среду в недорогие стеклянные лабораторные бутыли для проведения анализа, Swagelok предлагает идеальные пробоотборные панели—безопасные, легко обслуживаемые, с интуитивно понятным управлением—которые можно заказать по единому артикулу. В любой пробоотборной системе используются трубные обжимные фитинги Swagelok® для исключения возможных утечек.
Модуль отбора лабораторных проб
Модуль отбора лабораторных проб (GSM) Swagelok®—это пробоотборная система с замкнутым контуром, которая отбирает технологическую среду под давлением и возвращает ее в точку с более низким давлением (например, перед насосом), используя перепад давлений для транспортировки среды через себя. Пробы отбирают в прочные металлические цилиндры для отбора лабораторных проб (GSC), которые не допускают утечку проб и безопасны для операторов.
Больше информации про отбор лабораторных проб?
- Стенды модулей GSM имеют конфигурацию с переключением, то есть содержат два или три шаровых крана Swagelok® серии 40G, что позволяет одновременно управлять маршрутом движения среды, тем самым уменьшая количество необходимых этапов
- Цилиндр GSC закрепляется, и для поддержания условий процесса в нем непрерывно циркулирует технологическая среда.
- Цилиндр требуется для каждой системы GSM и должен заказываться отдельно при приобретении нового модуля GSM
- Модуль GSM можно оставить в обводной линии или положении отбора на неопределенно долгое время, чтобы транспортировочные линии всегда были наполнены свежей средой и готовы для отбора проб
- Для каждой системы GSM предлагается разрывная мембрана. Кроме того, в любую пробоотборную систему, подверженную избыточному давлению, можно добавить перепускной клапан
Системы отбора жидких лабораторных проб
Модуль отбора жидких проб (GSL) Swagelok®—это система отбора жидких лабораторных проб в емкость без давления, оснащенную крышкой с самогерметизирующейся мембраной, которая может использоваться в условиях, когда нет риска фракционирования технологической среды во время ее хранения при атмосферном давлении.
Повышение безопасности и эффективности отбора жидких проб
- В системах GSL с постоянным объемом компании Swagelok используется такой же переключающий кран, как в системах GSM, что значительно упрощает процесс пробоотбора
- В системе GSL для отбора и хранения проб можно использовать более доступные стеклянные или полиэтиленовые лабораторные бутыли
- Пробы можно отбирать и транспортировать без риска пролива или испарения
- Рукоятка с пружинным возвратом на механизме отбора проб исключает непреднамеренное дозирование
отбор проб аммиака
Система Swagelok® делает отбор проб безводного аммиака безопасным, сводя к минимуму контакт операторов с жидким и испарившимся аммиаком. Также обеспечивается единообразие процесса отбора проб, значительно ускоряет его, что позволяет обойтись без транспортировки проб аммиака внутри предприятия.
Узнайте больше о системе отбор проб аммиака Swagelok
Пробоотборный клапан
Решите проблемы безопасности, технического обслуживания и качества, связанные со стандартным отбором проб бутылью, добавив в свою жидкостную или газовую систему пробоотборный клапан Swagelok®. В герметичной конструкции отсутствуют резиновые уплотнительные кольца благодаря использованию трубного обжимного фитинга Swagelok® для крепления блока с иглой к корпусу клапана.
Просто затяните гайку трубного обжимного фитинга, чтобы получить два цельнометаллических уплотнения. Иглы карандашного типа прокалывают крышку, не повреждая ее, что уменьшает вероятность засорения или утечки из пробоотборных бутылей. Если пробоотборный клапан Swagelok оснащен рукояткой с пружинным возвратом, клапан автоматически перемещается в закрытое положение при отпускании рукоятки, обеспечивая отбор необходимого количества жидкости или газа.
Посмотреть демонстрацию работу клапана отбора лабораторных проб
Доступная техническая поддержка по вопросам отбора лабораторных проб
После того как вы решите инвестировать в панели для отбора лабораторных проб Swagelok® для обеспечения стандартизации и надежности вашего пробоотборного процесса, специалисты регионального центра продаж и сервисного обслуживания Swagelok совместно с вами определят подходящий тип и конфигурацию панели, соответствующие вашим потребностям. Сертифицированный инженер Swagelok рассмотрит вашу информацию и порекомендует подходящую для вас панель.
Наконец, после сборки панелей мы предоставим услуги по практическому обучению эксплуатации и техобслуживанию систем отбора лабораторных проб для ваших технических специалистов.
그랩 샘플링 시스템 카테고리
View our Application Guides
Locate detailed information about our assemblies.
This manual contains installation, operation, and maintenance information for the safe and effective operation of the Swagelok® Ammonia Sampler.
The Swagelok® ammonia sampler is a closed-loop sampling unit that minimizes exposure to the operator and introduces consistency into the sampling operation.
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.
An Introduction to Grab Sampling
Learn about grab sampling best practices for both gaseous and liquid fluid system media, the characteristics of well-designed and easily operable grab sampling systems, and how to reliably achieve grab sampling accuracy.
Read the White PaperSwagelok Resources Curated for You
Best Practices for Sampling Gases and Volatile Liquids
Read about common challenges associated with volatile liquid and gas grab sampling and learn to overcome them by using the right techniques and appropriate equipment.
Liquid Grab Sampling Strategies to Control Costs
Discover several strategies to help drive down costs and minimize errors in your liquid grab sampling processes as you validate process conditions and analyze end product quality.
How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies
There are several common fluid systems that successful plant operation depends on, and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources. Learn how it works.
Grab Sampling 101: Reducing Plant Costs
Grab sample systems allow for safe, efficient sample captures—validating your product’s chemical composition. Learn how to improve your closed loop system’s reliability while reducing plant costs with basics from the experts at Swagelok.