Sondes thermométriques Swagelok®
Protégez vos thermomètres à spirale bimétallique Swagelok des dommages causés par des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs avec des sondes thermométriques Swagelok.
Demander des informations sur les sondes thermométriquesLes thermowells Swagelok permettent de retirer les thermomètres pour les remplacer ou les entretenir sans affecter le process ou le système, tout en protégeant les thermomètres contre les dommages pouvant être causés par les fluides du process. Ils peuvent accueillir des longueurs de tige de thermomètre de 63,5 à 305 mm (2,5 à 12 po) dans des configurations à tige réduite, droite et conique.
Le matériau standard de fabrication est l’acier inoxydable 304. L’acier inoxydable 316 est également disponible lorsqu’une résistance à la corrosion plus importante est nécessaire. Les options disponibles comprennent des extensions du revêtement calorifuge pour une utilisation dans des applications à tuyauterie isolée, une chaîne et un capuchon de protection en acier inoxydable et un raccordement à l’instrument type G1/2B femelle.
Caractéristiques techniques des thermowells
Raccordement au process | Bride à face surélevée ASME B16.5, raccord sanitaire Kwik-Clamp conforme aux normes 3-A, filetage NPT, soudure par emboîtement |
Raccordement à l’instrument | Filetage cylindrique NPSM 1/2 po pour joints mécaniques (standard) ; raccordement de type G1/2B (option) |
Dimension | Alésage 6,6 mm (0,260 po) ; raccordements au process de 1/2 à 2 po |
Catalogues des thermowells
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法
今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。
圧力計の不具合を防止するには関連資料/コラム記事

スポットライト:メカニカル・シール・サポート・システム・ソリューション
API 682に準拠したSwagelok®メカニカル・シール・サポート・システムは、API 682のベスト・プラクティスを取り入れつつ、さらに進化させて、システムの取り付けやメンテナンスを容易にする設計原理を採用しています。

API 682とお客さま:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する
今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。

人手不足を緩和する流体システム製造
プラントにおける安定的なオペレーションは、さまざまな流体システムによって支えられています。人材が不足している場合、製造を外部委託することで状況を大きく改善できるかもしれません。

プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。