Swagelok®-Schweißfittings
Schweißfittings von Swagelok bieten die gleichbleibende Festigkeit und Langlebigkeit, die für den effizienten und sicheren Betrieb von Fluidsystemen notwendig ist, mit spezieller Reinigung für ultrahochreine und allgemeine industrielle Anwendungen.
Alle Schweißfittings anzeigenSwagelok bietet eine große Auswahl an Schweißfittings in verschiedenen Größen, Formen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Angebot umfasst unter anderem Stumpfschweißfittings, Muffenschweißfittings und Schweißadapter für hochreine und allgemeine Industrieanwendungen sowie Schweißfittings für Installationen unter Wasser. Swagelok Micro-Fit® Miniaturverschraubungen bieten die gleichen Durchfluss- und Betriebseigenschaften wie größere Verschraubungen, jedoch in kompakter Bauform für beengte Platzverhältnisse.
Erhältlich in den Größen 1/8 bis 1 Zoll und 6 bis 18 mm, in den Edelstahlwerkstoffen 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR, sind die Stumpfschweißfittings für eine präzise Ausrichtung und gleichmäßige Rohrwandungen ausgelegt, während die Muffenschweißfittings dicke Wandungen für eine lange Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen bieten. Von entscheidender Bedeutung ist die richtige Auswahl der zu verschweißenden Fitting- und Rohrwerkstoffe. Die Verwendung der gleichen Werkstoffe gewährleistet die gleichen Ausdehnungskoeffizienten und verringert die Möglichkeit von schlechten Schweißnähten, Unrundheiten oder Maßänderungen, die eine gute Schweißnaht beeinträchtigen.
Schweißfitting—Kategorien

Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings
Micro-Fit-Stumpfschweißfittings für Systeme mit Miniaturisierungsanforderungen, die ähnliche Durchflüsse und Leistungen bieten wie größere Schweißfittings.

Muffenschweißfittings
Präzise gefertigte Muffenschweißfittings für zuverlässige Verbindungen, mit dünnen Wänden zur Verringerung des Wärmeeintrags beim Schweißen.

Schweißadapter
Schweißadapter mit hoher Integrität bieten eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllen die Anforderungen an Qualität und Korrosionsbeständigkeit.

Stumpfschweißfittings
Stumpfschweißfittings in gerader, Winkel-, T- und Kreuz-Ausführung mit präzisem Durchmesser für Rohrverbindungen mit hoher Integrität.
Weld Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen

The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You

An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

Weld Fittings
Swagelok offers weld fittings in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application. Permanent, high-integrity connections provide strength and reliability in a range of alloys to meet your requirements for quality and corrosion-resistance.
Our selection includes:
- Micro-Fit® High-Purity Tube Butt Weld Fittings
- Pipe Socket Weld Fittings
- Subsea Weld Fittings
- Tube Butt Weld Automatic Fittings
- Tube Butt Weld Fittings
- Tube Socket Weld Automatic Fittings
- Tube Socket Weld Fittings
- Weld Adapter Fittings