Fittings
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (2 to 50 mm)
- Straight, elbow, cross, tees, tube adapters, caps and plugs, replacement parts
- 316 stainless steel, 6-Moly, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, aluminum, brass, carbon steel, PFA, PTFE, Alloy 2507, titanium (grade 4)
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 가스켓
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-2-GR-BL 316L 스테인리스강 - - - - NI-4-VCR-2-GR 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-VS 니켈 - - - - CU-12-VCR-2 구리 - - - - CU-16-VCR-2 구리 - - - - CU-4-VCR-2 구리 - - - - CU-4-VCR-2-GR 구리 - - - - NI-12-VCR-2-VS 니켈 - - - - NI-16-VCR-2 니켈 - - - - NI-2-VCR-2 니켈 - - - - NI-2-VCR-2-VS 니켈 - - - - NI-4-VCR-2 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-BL 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS 니켈 - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS 니켈 - - - - NI-8-VCR-2 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-GR 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-VS 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL 니켈 - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS 니켈 - - - - SS-10-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-12-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-12-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-12-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-16-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-16-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-16-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-2-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-2-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-GR 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-VS 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL 316L 스테인리스강 - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L 스테인리스강 - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - NI-16-VCR-2-GR 니켈 - - - - CU-2-VCR-2 구리 - - - - CU-8-VCR-2 구리 - - - - CU-8-VCR-2-GR 구리 - - - - NI-12-VCR-2 니켈 - - - - NI-12-VCR-2-GR 니켈 - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS 니켈 - - - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — 밸브 락
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-VLC 316 스테인리스강 1/4인치 밸브 락 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — 암나사 너트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-10-VCR-1 316 스테인리스강 5/8인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-12-VCR-1 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-16-VCR-1 316 스테인리스강 1인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-2-VCR-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-HVCR-1SR 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-1-03816 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-1-B25 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-1-SC 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-1 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-1-B25 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — 암나사 분리형(Split) 너트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-1-SN 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — 피팅 락
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-FLC 316 스테인리스강 1/4인치 피팅 락 - - SS-8-VCR-FLC 스테인리스강 1/2인치 피팅 락 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — 수나사 너트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-10-VCR-4 316 스테인리스강 5/8인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-12-VCR-4 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-16-VCR-4 316 스테인리스강 1인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-2-VCR-4 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-4-B25 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-HVCR-4SR 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 대유량 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-4-B25 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-4 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — 수나사 분리형(Split) 너트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4-SN 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — 숏 수나사 너트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4-.54NC 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-4-VCR-4-.65NC 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - SS-8-VCR-4-.65 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — ‘SR’ 타입 아닌 그랜드용 암나사 너트
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-HVCR-1 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 - -
Product Availability by Store Location
Hours