Catalogs
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Actuador Neumático
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Swagelok® 볼 밸브 개폐기 옵션
특징: 래크피니언 공기작동식 개폐기, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치; ISO 5211-준수 공기작동식 개폐기, 솔레노이드 밸브, 리미트 스위치, 위치 센서; 현장 조립용 완전 개폐 어셈블리 및 키트
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-131-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-131-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
MS-133-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-133-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
MS-135-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-135-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-151-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-151-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
MS-153-DA | - | - | - | - | - | View Product |
MS-153-SR | - | - | - | - | - | View Product |
MS-155-SR | - | - | - | - | - | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。