text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 황동 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
B-5-HC-1-4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 316 스테인리스강 1인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.