레귤레이터 — 스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터
이 사양에 사용 가능한 레귤레이터:
- 감압 모델
- 역압(Back-Pressure) 모델
- 스프링, 돔, 공기 하중
- 1/4~4인치 연결구
- 사용 압력 최대 10,150 psig(700 bar)
- –49~176°F(–45~80°C)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
스프링 역압(Back-Pressure) 레귤레이터 — 역압(Back-Pressure) 레귤레이터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoMáxima Presión de EntradaRango de control de presiónPuertosConfiguración de puertosKBP1E0A4A5A20000 316 스테인리스강 50psig (3.4bar) 0 ~ 50psig(3.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1F0A4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1F0D4A5A20000 316 스테인리스강 100psig(6.8bar) 0 ~ 100psig(6.8bar) 1/4인치 암나사 NPT D KBP1G0A4A5A20000 316 스테인리스강 250psig(17.2bar) 0 ~ 250psig(17.2bar) 1/4인치 암나사 NPT A KBP1J0A4A5A20000 316 스테인리스강 500psig(34.4bar) 0 ~ 500psig(34.4bar) 1/4인치 암나사 NPT A
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas