text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma de Ultra Alta Pureza, Series ALD3 y ALD6

Válvulas de Diafragma Swagelok® de Ultra Alta Pureza para Proceso de Capas Atómicas (Series ALD3 y ALD6)

Las válvulas de diafragma Swagelok series ALD3 y ALD6 se utilizan en las herramientas de fabricación de semiconductores para conseguir la dosificación controlada necesaria para el proceso de deposición de capas atómicas (ALD). Tienen un ciclo de vida útil ultra largo, actuación a alta velocidad y coeficientes de caudal de hasta 0,62.

Más Información sobre Válvulas ALD

Las válvulas de diafragma Swagelok® ALD3 y Swagelok® ALD6 de ultra alta pureza están diseñadas para ofrecer a los fabricantes de semiconductores una dosificación fiable y de alta velocidad de los gases precursores utilizados para construir microchips capa a capa en las cámaras de deposición. Estas válvulas de ultra alta pureza y alto rendimiento tienen un ciclo de vida útil ultra largo, son totalmente sumergibles a temperaturas elevadas e idóneas para las aplicaciones de ultra alta pureza.

Los diafragmas utilizados en las válvulas ALD3 y ALD6 están compuestos por un material de superaleación a base de cobalto que ofrece solidez y resistencia a la corrosión. El cuerpo de las válvulas es de acero inoxidable 316L VIM-VAR, lo que las hace perfectas para aplicaciones de ultra alta pureza. Los asientos de las válvulas están hechos de PFA fluorado de ultra alta pureza para permitir un amplio rango de compatibilidad química y resistencia a la deformación y la contaminación. Estas válvulas pueden ser configuradas para actuación neumática normalmente cerrada y normalmente abierta, y están disponibles en una variedad de configuraciones para adaptarse a diferentes requisitos de instalación.

Vea Cómo las Válvulas ALD Mejoran la Fabricación de Semiconductores

Especificaciones de las Válvulas ALD3 y ALD6

Presión de ServicioVacío hasta 10,0 bar (145 psig)
Presión de Rotura> 220 bar (3200 psig)
Presión de Actuación3,5 a 6,2 bar (50 a 90 psig)
Temperatura0 a 200°C (32 a 392°F)
Coeficiente de Caudal (Cv)0,27 o 0,62
Materiales del CuerpoAcero inoxidable 316L VIM-VAR
Material del DiafragmaSuper aleación con base de cobalto
Conexiones FinalesTipo (Tamaño): Accesorio de cierre frontal VCR® hembra (1/4 pulg. a 1/2 pulg.), accesorio de cierre frontal VCR macho (1/4 pulg. a 1/2 pulg.), montaje modular superficial de alto caudal con junta C (1,125 pulg. a 1,5 pulg.)

¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas ALD?

Especialistas Locales

Catálogos de Válvulas Series ALD3 y ALD6

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok están disponibles en materiales diseñados para resistir los entornos de fabricación de semiconductores.

Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas

Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.

Conozca la Selección de Materiales

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula: Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Carl White는 반도체 산업 공급망 내 다양한 분야에서 40년 가까이 종사했으며, 반도체 산업 발전의 과거와 현재, 미래에 대해 자신의 경험을 바탕으로 한 전망을 제시합니다.
Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래

반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

희석 냉동기(Dilution refrigerator) 제조업체인 블루포스(Bluefors)는 Swagelok 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰합니다.
첨단 과학 분야에 필요한 신뢰성 높은 유체 시스템 솔루션

핀란드의 희석 냉동기 제조업체인 블루포스(Bluefors)가 양자 컴퓨팅과 실험물리학 등을 구현하는 데 Swagelok의 유체 시스템 부품과 솔루션을 신뢰하는 이유를 소개합니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.