Swagelok® 고무 호스(PB 시리즈)
Swagelok® 고무 코어(PB 시리즈) 호스는 압축 공기, 오일 이송, 기타 유틸리티 액체 및 기체 애플리케이션에서 신뢰성 높고 비용 효율적인 성능을 제공합니다. 이 제품은 적절한 공구를 사용하여 Swagelok 고무 호스 연결구를 새로운 호스에 수동으로 밀어 넣어 현장에서 간단하게 구성할 수 있습니다.
고무 호스 보기Swagelok® PB 시리즈 다목적 푸시-온(Push-On) 고무 호스는 오존 내성이 있으며 주름 없는 Buna N 코어가 적용되었습니다. 내부 섬유 보강재가 호스 압력 등급을 강화하고 최대 350 psig(24.1 bar)의 애플리케이션에서 연결 유지를 보장하면서, 비휘발성 액체 및 기체 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. Buna N 커버는 내마모성을 제공합니다. 이 호스는 극도로 내구성이 높으며 다른 종류의 호스보다 압착, 꺽임 및 기타 거친 취급에 잘 견딜 수 있습니다. 다양한 색상으로 공급 가능합니다.
Swagelok 고무 호스 연결구는 손으로 또는 간단한 푸시-온(Push-On) 공구로 눌러 연결할 수 있으므로, 현장에서 손쉽게 벌크 호스에 설치할 수 있습니다. 연결구는 호스 재질의 파열 한도 이상에서도 확실한 연결을 유지하므로, 더 안전한 작업 환경이 보장됩니다. 전용 호스 절단 공구를 사용하면 깨끗하게 절단할 수 있으므로 누설 없는 연결이 가능합니다. 호스 코어는 손쉽게 조립할 수 있도록 설계되었으며 연결구를 호스에 고정하는 데 클램프가 필요 없습니다.
고무 호스에 대한 질문이 있으십니까?
Catégories de flexibles en caoutchouc
Flexible en caoutchouc, série PB
Explorez notre gamme de flexibles en Buna N disponibles dans plusieurs couleurs, conçus pour des applications à usage général utilisant de l’air comprimé, et pour le transfert de produits pétroliers.
Raccordements d'extrémité
Parcourez notre gamme de raccords pour flexibles en caoutchouc disponibles dans plusieurs dimensions.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.