Válvulas
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 25 mm (1/16 a 2 pulg.)
- –200°C (–325°F) a 648°C (1200°F)
- Acero inoxidable 316, 316L o 316L VIM-VAR, latón, acero inoxidable recubierto de Xylan® acero inoxidable 316, PTFE, 316L VAR, PCTFE, FKM fluorocarbono, latón cromado con neblina de plata, aleación 400, PEEK, polipropileno, acero inoxidable 302, PFA, acero al carbono, Kalrez, Nilón, aleación C-276, elgiloy, etileno propileno, fenólico, poliimida, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 recocido para gases sulfurosos, CF3M, poliamida
- 3,4 bar (50 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 머플러/필터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2S-PBKM4 탄소강 1/4인치 수나사 NPT - - S-PBKM2 탄소강 1/8인치 수나사 NPT - - -
볼 밸브 및 1/4 회전 플러그 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 장착 브라켓 키트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-MB-62 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-41 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-45 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-67 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-68 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-43G 스테인리스강 - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-41G 스테인리스강 - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-65 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-68 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 핸들 키트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2PHEN-P6T-K4-RD - - - - - SS-51K-62K-OG 스테인리스강 - - - - SS-51K-62L-BK 스테인리스강 - - - - SS-51K-63K-OG-4 스테인리스강 - - - - SS-51K-63LLK-OG 스테인리스강 - - - - SS-51K-67L 스테인리스강 - - - - SS-5K-42GPM 스테인리스강 - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - SS-5K-43GPM 스테인리스강 - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-45LL-BK 나일론 - - - - PH-5K-83-BK - - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - SS-5K-83 316 스테인리스강 - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - SS-51K-63K-OG 스테인리스강 - - - - SS-51K-65K-OG 스테인리스강 - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L 스테인리스강 - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - SS-51K-65L 스테인리스강 - - - - NY-5K-43GLL-BK 나일론 - - - - NY-5K-43GLL-RD 나일론 - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - NY-5K-45LLC-BK 나일론 - - - - SS-51K-62LK-OG 스테인리스강 - - - - SS-5K-83LH 316 스테인리스강 - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 씰 키트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-9K-H83P PEEK - - - - SS-9K-H83XP PEEK - - - - SS-9K-L83XK PCTFE - - - - VI-P4T-K2 PTFE - - - - VI-P6T-K2 PTFE - - - - B-91K-63T PTFE - - - - EP-P6T-K2 에틸렌프로필렌 - - - - SS-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-63T PTFE - - - - SS-91K-65T PTFE - - - - B-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-S63P PEEK - - - - SS-91K-S65P - - - - - SS-9K-83K PCTFE - - - - SS-9K-83P PEEK - - - - SS-9K-83XK PCTFE - - - - SS-9K-83XP PEEK - - - - SS-9K-83XT PTFE - - - - SS-91K-R62T PTFE - - - - SS-91K-R63T PTFE - - - - SS-91K-67T PTFE - - - - SS-91K-68T PTFE - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-4SK - - - - - SS-91K-65P PEEK - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — 2- Way 및 4-Way 볼 밸브용 전기식 액츄에이터 DC
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-142DC - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — 83 시리즈용 공압식 액츄에이터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-A15-3-DIN - - - - - K-MS-A30-DA-DIN - - - - - MS-A15-4-DIN - - - - - MS-A60-4-DIN - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — 공압식 액츄에이터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-133-DA - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-151-SR - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-153-DA - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-135-DA - - - - - MS-135-SR - - - - - MS-151-DA - - - - - MS-131-DA - - - - - MS-131-SR - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — 시트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-9S-83P PEEK - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — 솔레노이드 키트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2MS-SOL-1K - - - - - MS-SOL-2K - - - - - -
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — 잠금 브라켓 키트
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-51K-AFS-LH 316 스테인리스강 - - - - SS-51K-43G-LH 316 스테인리스강 - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas