text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Fuelle

Válvulas de Fuelle Swagelok®

Las válvulas de fuelle Swagelok están diseñadas para limitar la posibilidad de fugas, y en muchos casos tienen un diseño sin empaquetadura o cierres soldados. Ofrecen un rendimiento estanco y fiable en las aplicaciones en las que el cierre a la atmósfera es fundamental para mantener la seguridad de los operarios y el buen funcionamiento de los procesos.

Ver Válvulas de Fuelle

Las válvulas de fuelle Swagelok están disponibles en variedad de modelos y configuraciones, permitiendo a los usuarios encontrar opciones que funcionen bien en sus aplicaciones generales y de alta pureza. Las opciones incluyen cierre de cuerpo a fuelle soldado o con junta, obturadores de cierre o para servicio de regulación, diversas conexiones finales, un amplio rango de coeficientes de caudal y montaje en panel o inferior.

  • Las válvulas de fuelle Swagelok especializadas con mandos micrométricos permiten ajustar el caudal con precisión y repetitividad, permitiendo cambios de posición del vástago en incrementos de tan sólo 0,025 mm (0,001 pulg).
  • Las válvulas de fuelle compactas Swagelok para servicio de conmutación permiten cambiar el caudal de una línea a otra mediante actuadores manuales y de retorno por muelle o neumáticos de doble acción.
  • Las válvulas de fuelle Swagelok de alta presión, actuadas neumáticamente, pueden gestionar altas presiones y temperaturas de servicio para adaptarse a los requisitos del proceso.
  • Algunas válvulas de fuelle Swagelok tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera incluso si falla el cierre primario, mejorando la fiabilidad, versatilidad y seguridad.

¿Necesita ayuda para elegir válvulas de fuelle?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Válvulas de Fuelle

Actuadores Neumáticos

Actuadores Neumáticos

Mejore el rendimiento de su sistema con actuadores neumáticos de alta calidad para válvulas de fuelle, diseñados para un control fiable y preciso de los fluidos. 

Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3

Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3

Los manifolds de fuelle de 3 válvulas Swagelok utilizan válvulas de fuelle para sistemas con requisitos de contención de fluidos difíciles.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Encuentre componentes de alta calidad diseñados para una compatibilidad óptima. Recambios y accesorios para conjuntos de vástago, fuelles, interruptores y juntas.

Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB

Válvulas de Fuelle de Alta Presión Serie HB

Vea las válvulas de fuelle actuadas neumáticamente de alta presión con cierre totalmente metálico a la atmósfera y con todo el valor de presión nominal en ambas direcciones.

Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN

Válvulas de Fuelle de Alta Pureza Serie BN

Descubra las válvulas de alta pureza con retorno positivo del vástago, actuación lisa y construcción con bonete de unión para una mayor vida útil y limpieza.

Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)

Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM)

Las válvulas de fuelle de regulación fiables tienen un actuador normalmente abierto de acero inoxidable, caudal máximo en seis vueltas y mandos ranurados para ajustes con destornillador.

Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H

Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H

Asegure un cierre fiable con válvulas de fuelle metálico de precisión con cierre entre el cuerpo y el fuelle mediante junta o soldadura y obturadores para servicio de regulación.

Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U

Válvulas de fuelle con Empaquetadura Secundaria para Alta temperatura, Serie U

Aumente la fiabilidad y versatilidad con las válvulas de fuelle Swagelok® serie U, que tienen un sistema de contención secundario que evita las fugas a la atmósfera. 

Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY

Válvulas de fuelle para servicio de conmutación, Serie BY

Descubra la válvula de fuelle serie BY para servicio de conmutación. Diseño compacto y sin empaquetadura con guía de vástago de Torlon® para un cierre consistente. 

Catálogos de Válvulas de Fuelle

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Swagelok (C<sub>v</sub>)-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Cv-Rechner nutzen

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.