text.skipToContent text.skipToNavigation
分析サブシステム(PrESS)

Swagelok®分析サブシステム(PrESS)

Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)は、流体システムの専門スタッフが設計と組み立てを行っており、コンパクトで精度が高く、使いやすいシステムです。

専門スタッフに相談する

一定の設計と組み立て済みの流体サンプリング/制御サブシステムを使用すると、オペレーションの効率性や一貫性を確保することができます。Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)を導入することで、流体サンプリング/制御システムを簡単に構築することができるため、何種類もの部品を購入して組み立てを行う手間を省くことができます。なお、PrESSには操作マニュアルが完備されています。

液体やガスのプロセス処理を行っているあらゆるタイプの工場や施設などでお使いいただけるようにスウェージロックが開発したサブシステムを使用すると、システムのフットプリント(設置面積)の縮小やシステム設計の簡素化を実現することができます。また、プロセス流体に近いサンプルを入手できるため、正確な分析結果を得ることが可能です。

スウェージロックの流体システム組み立てサービスを見る

분석 서브시스템(PrESS) 카테고리

샘플 프로브 모듈

샘플 프로브 모듈

온라인 프로세스 분석기용으로 사전 제작된 샘플 프로브 모듈로 향상된 안전성, 샘플 순도, 적시성을 제공합니다. 

유체 분배 헤더

유체 분배 헤더

분배 또는 수집 매니폴드로 사용되는 유체 분배 헤더(FDH)는 가스 및 액체 애플리케이션에서 향상된 신뢰성을 제공합니다.

캘리브레이션 & 전환 모듈

캘리브레이션 & 전환 모듈

스트림 교차 오염 또는 데그레그의 발생 가능성을 줄이는 동시에 일관적인 공급 시간으로 정확한 프로세스 스트림 샘플링을 보장할 수 있습니다.

패스트 루프 모듈

패스트 루프 모듈

탭에서 분석기까지 긴 이송 라인과 대유량을 처리할 수 있도록 설계된 Swagelok 패스트 루프 모듈(FLM)로 시간 지연을 줄일 수 있습니다.

필드 스테이션 모듈

필드 스테이션 모듈

최적의 샘플링 조건을 제공하도록 설계된 Swagelok® 필드 스테이션 모듈은 가스 샘플링 애플리케이션에 적합한 빠른 차단과 손쉬운 설치 기능을 제공합니다.

分析サブシステムのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.