Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones para tubo
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
VCRメタル・ガスケット式面シール継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:高純度ステンレス鋼
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP-B25 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-CP-BP | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-CP | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.