Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Hexagonales Huecos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Hexagonales Huecos
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Ver producto |
SS-2-HP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-HPST | 316 스테인리스강 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Ver producto |
SS-4-HP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-HPST | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Ver producto |
SS-6-HP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-HPST | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Ver producto |
SS-8-HP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-8-HPST | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.