Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-4-P | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-8-P | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-P | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-P | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P-RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.