카탈로그
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Écrous, joints et accessoires — Joints
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-12-VCR-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-16-VCR-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-VCR-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-VCR-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-VCR-2-GR | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-VCR-2 | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-VCR-2-GR | 구리 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2 | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2-GR | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2-GR-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-12-VCR-2-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2 | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2-GR | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-16-VCR-2-GR-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-2-VCR-2 | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-2-VCR-2-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2 | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-BL | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-VS-BL | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-ZCT-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-4-VCR-2-ZC-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2 | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-GR | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-GR-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-VS-BL | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NI-8-VCR-2-ZC-VS | 니켈 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10-VCR-2 | 316L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2 | 316L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-GR | 316L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-GR-VS | 316L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-VCR-2-VS | 316L 스테인리스강 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-GR | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-GR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-KN-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-MR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-VS-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-ZCT-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-VCR-2-ZC-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-GR | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-GR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-VS-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-VCR-2-ZC-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.