Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT — Tubo de Vinilo Serie LT
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT — Tubo de Vinilo Serie LT
El tubo de vinilo Swagelok, blando, flexible y transparente es compatible con una gran variedad de aplicaciones de productos químicos de laboratorio que requieren transparencia.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2-4 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-3-5 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-4-10V | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-4-6 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-6-8 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-8-10 | 비닐 | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.