니들 및 미터링 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 핸들 키트
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
니들 및 미터링 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — 핸들 키트
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
특수 사양용 유니온 보닛 니들 밸브
N 시리즈 및 HN 시리즈; 최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); PTFE 패킹 사용시 온도 범위 –53 ~ 232°C (–65 ~ 450°F); Grafoil® 패킹 사용시 최대 648°C (1200°F); 316 스텐레스강, 400, 20, 600 및 C-276 합금, 티타늄 재질
미터링 밸브 S M L 및 31 시리즈
직선형 유량 계수 (Cv) 0.004에서 0.16; 저압 및 고압용; 반복가능한 눈금 (Vernier) 핸들 사용가능; 황동 및 316 스텐레스강 재질
보닛 일체형니들 밸브
O, 1, 18, 20, 및 26 시리즈; 활하중 패킹 시스템; 소형 설계; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 최대 온도 315°C (600°F)
토글 밸브 OG 1G 및 92 시리즈
OG, 1G 및 92 시리즈 수동 및 공기작동식 모델 직선형, 직각형 및 교차형 몸체 316 SS 및 황동 몸체 재질
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
A-5K-14B-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
A-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-2M-K6 | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-5K-14G-BK | - | - | - | - | - | Ver producto |
NY-5K-S | - | - | - | - | - | Ver producto |
PH-5K-14K-BK | Fenólico | - | - | - | - | Ver producto |
PH-5K-4K-BK | Fenólico | - | - | - | - | Ver producto |
SS-5K-14B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
SS-5K-6NB | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.