카탈로그
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Vordere Klemmringe
Der vordere Klemmring sorgt für einen festen Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
측정 가능한 튜브 피팅및 어답터 피팅
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-403-1 | 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-603-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 2507-813-1 | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-403-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-203-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-403-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| B-603-1 | 황동 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-203-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-403-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-603-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-813-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-403-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-603-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-813-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1213-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1613-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-403-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-603-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-813-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1213-1 | 탄소강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| S-1613-1 | 탄소강 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1013-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-103-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M3-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1213-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M3-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1413-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M3-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M3-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1613-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M3-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M3-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2003-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-203-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M3-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M3-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2403-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M3-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M3-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M3-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-303-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3203-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M3-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-403-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M3-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-503-1 | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-603-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M3-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-813-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M3-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.