text.skipToContent text.skipToNavigation
Sondes thermométriques

Sondes thermométriques Swagelok®

Protégez vos thermomètres à spirale bimétallique Swagelok des dommages qui pourraient résulter d’un contact avec des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs avec les sondes thermométriques Swagelok.

Demander un complément d’information

Les sondes thermométriques Swagelok permettent de retirer les thermomètres pour les remplacer ou les entretenir sans affecter le process ou le système, tout en protégeant les thermomètres contre les dommages pouvant être causés par les fluides du process. Elles peuvent accueillir des longueurs de tige de thermomètre de 63,5 à 305 mm (2,5 à 12 po) dans des configurations à tige réduite, droite et conique.

La construction en acier inoxydable 304 est standard avec de l’acier inoxydable 316 disponible pour les cas où une résistance à la corrosion plus élevée est nécessaire. Les options disponibles comprennent des extensions de revêtement calorifuge pour une utilisation dans les applications à tuyauterie isolée, un capuchon et une chaîne de protection en acier inoxydable et une connexion d’instrument G1/2B femelle.

Caractéristiques techniques

Raccordement au process Bride à face surélevée ASME B16.5, raccord sanitaire Kwik-Clamp conforme aux normes 3-A, filetage NPT, soudure par emboîtement
Raccordement à l’instrument Filetage cylindrique NPSM 1/2 po pour joints mécaniques ; raccordement de type G1/2B en option
Diamètre Alésage 6,6 mm (0,260 po) ; raccordements au process de 1/2 à 2 po

Catalogues des sondes thermométriques

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petit encombrement, grand impact : Comment détecter les pannes de manomètre et comment s’en protéger

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les pannes de manomètre

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® conformes à la norme API 682 intègrent les meilleures pratiques pour API 682, puis vont encore plus loin, en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.

Assemblage technique d’un système de d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok
API 682 et vous : Fabriquer de meilleurs systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques

Découvrez comment la norme API 682 encadre la conception et l’assemblage de systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques et comment l’application de quelques bonnes pratiques peut améliorer la longévité et le fonctionnement de vos systèmes.

Un ingénieur inspecte des systèmes fluides à tubes de petit calibre sur un ensemble sur mesure
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne

Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.