Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
B-4-P | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
B-8-P | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-12-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-16-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-1-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Ver producto |
SS-4-P | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
SS-6-P | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
SS-8-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.