Sistemas de Distribución de Gas Swagelok®
La distribución de gas es una función crítica para muchas instalaciones industriales, de investigación y producción. La entrega de gases de forma segura, fiable y efectiva donde se necesitan proporciona la base para una operación sólida. Los sistemas de distribución de gas trabajan para suministrar los gases desde una fuente de alta presión hasta la instalación, a la presión y el caudal requeridos por cada aplicación.
Contacte con un EspecialistaLos paneles de distribución de gas estándar Swagelok se entregan totalmente montados y probados. Son fáciles de pedir en la guía de aplicación como referencias únicas, minimizando el tiempo que sus ingenieros dedican a la especificación y adquisición de nuevos sistemas.
Los paneles modulares Swagelok tienen las mínimas conexiones roscadas para reducir los posibles puntos de fuga, y están intuitivamente etiquetados para favorecer un uso y mantenimiento seguros y sencillos, y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Más información sobre los Sistemas de Distribución de Gas Swagelok®
Los sistemas de distribución de gas se construyen alrededor de una o varias series de pasos de regulación de la presión y suelen estar compuestos de cuatro subsistemas:
- Colector de Entrada Swagelok® (SSI)
- Paneles de Gas Swagelok® (SGP)
- Cambio Automático Swagelok® (SCO)
- Punto de Uso Swagelok® (SPU)
Colector de Entrada Swagelok® (SSI)
El colector de entrada de suministro conecta la fuente de gas de alta presión al sistema de distribución de gas. Es importante que la entrada tenga conexiones adecuadas para las botellas; mangueras, tubo, filtros y funciones de venteo, purga y alivio para asegurar la alimentación segura del gas en el control de la presión primaria del gas o en el cambio automático. En el caso de una sola botella de gas, el montaje puede ser tan simple como una manguera y un conector, mientras que un conjunto de botellas puede requerir un colector que incorpore muchas mangueras y válvulas. Swagelok tiene disponibles opciones altamente configurables para purgar o ventear gases al cambiar las botellas, garantizando siempre la seguridad del operario, así como una opción disponible para ventear líneas individuales y maximizar el tiempo productivo.
Los asesores Swagelok se asegurarán de que todos los componentes estén incluidos y correctamente especificados con mínimos puntos de conexión, mangueras que no caigan al suelo y componentes correctamente asegurados. Además, podemos aconsejar cuándo determinados gases pueden requerir el uso de mangueras especiales.
Paneles de Gas Swagelok® (SGP)
El SGP (Panel de Gas Swagelok) completa la primera reducción de presión del gas de origen y asegura que se suministre con el caudal correcto a la siguiente etapa del sistema. La reducción de la presión se consigue con un regulador de presión simple o mediante un regulador de presión de doble etapa.
Swagelok ofrece paneles modulares de fácil mantenimiento, ya que cualquier pieza se puede desmontar mediante una conexión Swagelok, por lo que nunca es necesario retirar el panel. También ofrece opciones implementadas alrededor del regulador y las válvulas para la codificación por colores, si es un requisito para su planta. Swagelok también puede ayudarle a determinar dónde es necesario un regulador de dos etapas.
Cambio Automático Swagelok® (SCO)
El cambio automático cambia en continuo una fuente de gas a otra para asegurar un suministro ininterrumpido. Esto se realiza a través de puntos de ajuste alternados de dos reguladores de presión, lo que permite que el sistema siga funcionando mientras se cambia la fuente primaria de gas. El sistema de cambio automático permite ajustar puntos de cambio específicos para reducir el desperdicio de gas que queda en los cilindros.
Swagelok ofrece una mayor garantía de que el punto de cambio permanece constante, así como una regulación opcional de la línea si su sistema incorpora un regulador de punto de uso aguas abajo—lo que puede eliminar el coste adicional de un regulador en el SCO. Los especialistas Swagelok pueden ayudar a su equipo a entender mejor la funcionalidad del sistema, solucionar problemas y mantener las operaciones.
Punto de Uso Swagelok® (SPU)
El punto de uso proporciona la última etapa crítica de control de la presión antes de que el gas sea utilizado. Suelen tener un regulador de presión, un manómetro y una válvula de aislamiento. Los sistemas de punto de uso ofrecen un método conveniente y preciso de ajustar la presión para satisfacer las necesidades del banco de pruebas o del equipo.
Swagelok ofrece estandarización y consistencia en la operación en el punto de uso; opciones de placa lisa, montaje inferior, montaje superior y montaje en pared; y un diseño compacto. Un especialista Swagelok puede mostrarle ahorros ocultos, como el uso de un panel de gas de una sola etapa para minimizar el coste cuando la variación de la presión de la línea entre el panel de gas y el punto de uso es aceptable.
Guías de Aplicaciones para la Distribución de Gas
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
가스 분배 시스템은 각 기계가 요구하는 압력과 흐름율에 맞추어 가스를 고압 가스원에서 시설로 전달하는 것이 목적입니다. 대부분 하나 또는 일련의 압력 제어 단계 주위에 설치되고, 가스 분배 시스템에는 네 가지의 대표적인 서브 시스템이 있습니다. 가스원 입구 연결부, 일차 가스 압력 제어, 자동 변환, 그리고 이용 현장입니다. 이 가이드는 스웨즈락의 가스 분배 시스템에 대한 정보를 제공하고 있습니다.
그랩 샘플링은 분석을 위해 유체 또는 가스 샘플을 실험실에 보내기 위해 해당 샘플을 채취하는 것입니다. 완전하게 문서화된 유체 샘플링 및 제어 시스템을 위해 Swagelok 애플리케이션 솔루션을 사용하면 일관성 있는 운영이 가능합니다.
Entender los Sistemas de Distribución de Gas Industrial
Añada eficiencia a sus operaciones conociendo los factores de diseño que influyen más directamente en la eficacia de los sistemas de distribución de gas industrial, incluida la facilidad para utilizarlos y mantenerlos.
Acceso a Documentación TécnicaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Caso Práctico: 200 Líneas de Gas. 1 Solución integral.
Una importante empresa química británica utiliza varios gases especiales para realizar trabajos de investigación y desarrollo. La compañía aprovechó el programa de distribución de gas Swagelok para mejorar la seguridad de su sistema y conseguir nuevas eficiencias
Cómo Reducir el Gasto de Mantenimiento Mejorando la Distribución del Gas
Vea cómo los paneles de gas fáciles de usar y un sistema general de distribución y entrega de gas más eficiente pueden ayudar a los laboratorios, refinerías y otras instalaciones a reducir los costes de mantenimiento.
P&R: Cómo Reducir Costes y Mejorar la Seguridad con una Distribución de Gas más Eficiente
Vea los problemas más comunes que pueden afectar a la seguridad y la eficiencia de los sistemas de distribución de gas y cómo una evaluación profesional de estos sistemas puede aportar valor a largo plazo.
Mejorar la Seguridad y la Eficiencia de los Sistemas de Distribución de Gas
Los sistemas de distribución de gas son críticos para ayudar a los laboratorios, centros de pruebas e instalaciones industriales a operar con la máxima eficiencia. Más información sobre la optimización del estado y la seguridad del sistema de suministro de gas, la reducción de los costes y el equipamiento de su equipo con garantías de éxito.