Clapets anti-retour et de sur-débit Swagelok®
Proposés avec diverses pressions de tarage fixes ou réglables, les clapets anti-retour en ligne Swagelok empêchent les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté. Les clapets de sur-débit améliorent l’intégrité et la sécurité des systèmes en supprimant le besoin d’installer un mécanisme de dérivation.
Clapets anti-retour | Conçus de sorte que les fluides ne puissent circuler que dans un sens
Clapets de sur-débit | Empêchent un débit excessif en aval
Les clapets anti-retour Swagelok® sont conçus de sorte que les fluides ne puissent circuler que dans un sens. Plusieurs modèles sont disponibles – clapet, levée verticale, entièrement soudés – pour une utilisation dans des applications générales ou de haute pureté, y compris celles qui mettent en œuvre des pressions moyennes ou élevées.
Les clapets anti-retour Swagelok sont proposés avec tout un choix de raccordements d’extrémité et de matériaux d’étanchéité, ce qui permet aux utilisateurs de trouver une solution facile à intégrer à leur système et compatible avec le fluide du process. Certains clapets anti-retour Swagelok sont entièrement soudés afin d’assurer un parfait confinement du fluide du système dans des applications haute pureté. D’autres sont fabriqués en fluoropolymère très haute pureté et ne comportent pas de joints toriques, ce qui permet de maximiser le débit tout en réduisant les pertes de charge, d’éliminer les zones de non-écoulement et d’assurer l’absence de fuites.
Les clapets de sur-débit série XS Swagelok® contiennent un clapet fendu qui se déclenche en cas de débit excessif en aval, ce qui a pour effet d’arrêter l’écoulement incontrôlé du fluide. Ils reprennent leur position lorsque la pression s’équilibre. Ces clapets permettent de se passer d’un mécanisme de dérivation complexe et réduisent le temps consacré à la maintenance.
Découvrez les différences entre pression de tarage et pression d’étanchéité pour voir si votre clapet anti-retour fonctionne correctement.
체크 밸브 카테고리
고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈
고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.
Check Valves Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
최대 사용 압력: 6000 psig (413 bar); 크래킹 압력 조절형 및 고정형; 다양한 연결구; 316 스텐레스강 및 황동 재질
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
완전 용접 설계로 시스템 유체의 밀폐를 신뢰할 수 있습니다.; 2 psig (0.14 bar) 정도의 차압이 발생하면 정방향 흐름이 시작됩니다.; 역압이 2 psig (0.14 bar) 미만에서 밸브가 닫힙니다.; 순도가 높은 재질인 316L SS를 몸체로 사용합니다.; 표준 또는 고순도용 표면 조도를 선택할 수 있습니다.; Swagelok® 초고순도 공정 사양 (SC-01)에 따라 세정 처리가 가능합니다.; 튜브 맞대기 용접, 암나사형 VCR® 피팅, 일체형 수나사형 VCR 피팅, 회전식 수나사형 VCR 피팅 및 Swagelok 튜브 피팅 등의 연결 방식을 제공합니다.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
XS 시리즈 최대 사용압력 6000 psig (413bar), 최대 사용온도 204ºC (400ºF), 1/8 ~ 1/2 in. 및 6 ~ 12 mm 연결구, 스텐레스강 구조
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
バルブやホースのタグを用いたメンテナンス・プログラム改善策
今回は、一般産業用流体システム全体でホースとバルブを対象とするタグ・システムを導入することで、メンテナンスの簡素化とシステム停止時間の最短化を実現する方法について、スウェージロックの専門スタッフ2人が紹介します。