text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 쓰리피스 60 시리즈 급속 개폐 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1/4인치 FNPT

부품 번호: SS-R62TF4

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

급속 작동 2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

사양

속성
볼/스템 재질 스테인리스강
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
CV 최대 3.8
체결재 재질 316 스테인리스강
특징 급속 개폐 서비스
플랜지 밀폐 재질 탄화플루오르 FKM
유로 형태 2-Way, 개폐, 직선형
핸들 색상 검정색
핸들 스타일 레버
저누출 인증
실온 압력 등급 2200PSIG @ 100°F /151BAR @ 37°C
시트 재질 강화 PTFE
시트 스프링 재질 316 스테인리스강
서비스 클래스 쿼드씰 패킹(급속 개폐)
스템 베어링 재질 PEEK
테스트 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.